단방향, 무선, 2400 MHz 전송 시스템, Ex 영역 0, 1, 2로부터 1개의 아날로그 센서 신호(4...20 mA)를 안전 영역 또는 Ex 영역 2의 리시버로 전송용. 트랜스미터측의 장치는 Ex 하우징에 위치하며 영역 1에 직접 설치할 수 있습니다.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
무선 모듈
2917081
단방향, 무선, 2400 MHz 전송 시스템, 1개의 아날로그 센서 신호(4...20 mA) 전송용. Ex 영역 1에 트랜스미터 설치.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 공급 리시버 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -50 % / +25 % (UB) |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 54 mA |
| 최대 전류 소모량 | 120 mA |
| 공급 트랜스미터 | |
| 공급 전압 | 230 V AC |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 일반 전류 소모량 | 230 V AC용 |
| 최대 전류 소모량 | 230 V AC용 |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전류 입력, 본질 안전 |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 아날로그 | |
| 출력 이름 | 전류 출력 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA의 경우) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 무선 | |
| 방향 | 단방향 |
| 무선 | |
| 방향 | 단방향 |
| 주파수 범위 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| 채널 거리 | 100 kHz |
| 채널 그룹 수 | 9 |
| 그룹당 채널 수 | 63 |
| 전송 용량 | 10 mW |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 폭 | 236.5 mm |
| 높이 | 172 mm |
| 깊이 | 371.5 mm |
| 소재 (하우징) | 알루미늄 |
| 폴리아미드 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| IP20 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 마킹 | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| 전자파 호환성 | R&TTE 지침 1999/5/EEC 준수 |
| 항목 번호 | 2917081 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 444.44 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 444.44 g |
| 관세 번호 | 85176990 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 안테나 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - 안테나 케이블 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - 풍화 방지 테이프 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - 서지 보호 장치 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - 서지 보호 장치 2818876
이점
주파수 홉핑 방법을 사용한 신뢰할 수 있는 무선 기술
파라미터화 또는 프로그래밍이 필요하지 않음