이 제품은 EU 및 EEA(유럽 경제 지역) 역외 수출 전용입니다.
FLM BT DI 16 M12
-
무선 모듈
2693208
무선 IO 장치, 16개의 디지털 입력, M12, Bluetooth V1.2, 주파수 대역 2.4 GHz, 1개의 무선 인터페이스, WLAN-BlackChannelList, LEM, 전송 전력 최대 8 dBm
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 제품군 | Fieldline |
| 설계 | 모듈형 |
| 세트 구성품 | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간) |
| Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간) | |
| 무선 카드 | |
| 번호 | 1 |
| 타입 | Bluetooth, 2.4 GHz ... 1 Mbps |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 |
| 입력 주소 영역 | 8 비트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 8 비트 |
| 전위 | |
| 전압 공급 US | 24 V DC (19.2 V DC ... 32 V DC) |
| 전류 소모량, US | 10 mA (플러스 센서 전류) |
| 채널당 정격 전류 | 타입 60 mA |
| 장치당 정격 전류 | 최대 500 mA |
| 보호 회로 | 센서 공급의 과부하 방지, 단락-회로 방지 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 명칭 | UL |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 32 V DC |
| 전류 소모량 | 30 mA (UL 있음) |
| 파워 손실 | 타입 (24 V 공급 전압 있음) |
| 전원 손실 공식 | PTOT = 0.75 W + Is2 x 0.68 Ω + n x 0.07 W, (n = 0 - 16) |
| 전원 손실에 대한 참고 | PEL...모듈의 총 전력 손실, Is..센서 공급의 전류, n.. 사용된 입력 수와 관련된 인덱스(n=0 - 16) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: I/O까지 | 500 V AC |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 16 (이중 점유) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2 또는 3선(4선 선택 가능) |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 공칭 입력 전류 | 2.8 mA (24 V) |
| 총 센서 전류 | 최대 600 mA |
| 센서에 대한 허용 전선 길이 | 30 m |
| 0에서 1로 신호 변경 시 지연 | 20 µs |
| 1에서 0으로 신호 변경 시 지연 | 700 µs |
| 보호 회로 | 극성 역전 방지 |
| 안테나 | |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | SMA(수) |
| 게인 | 0 dBi (안테나 게인) |
| 기능 | |
| 보안 | 128 비트 데이터 암호화 |
| 인증 | |
| 핀 | |
| 검색 불가 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 캐나다 |
| 러시아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) | |
| 스위스 | |
| 싱가포르 | |
| 터키 | |
| 미국 | |
| Wireless | |
| 명칭 | Bluetooth |
| 안테나 연결방법 | SMA (암) |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 무선 표준 | Bluetooth 1.2 |
| 전송 전력 | 8 dBm (자동 컨트롤) |
| 리시버 감도 | -88.00 dBm |
| 무선 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 가능 무선 모듈 | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| 지원 프로파일 | HID |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 70.5 mm |
| 높이 | 178.5 mm |
| 깊이 | 68 mm |
| 드릴 홀 간격 | 168 mm |
| 색상 | 무연탄 회색 (RAL 7016) |
| 기술 데이터 | |
| 보어 홀 간격 | 168 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅, 선택적으로 마운팅 플레이트에 가능 |
| 패널 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | OMNI 안테나 포함 |
| 항목 번호 | 2693208 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC663 |
| GTIN | 4046356459068 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 421.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 300 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FL BT MOD IO AP - 무선 모듈 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y 분배기 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - 커넥터 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - 커넥터 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - 커넥터 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - 커넥터 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - 커넥터 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - 커넥터 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 센서/액추에이터 케이블 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - 소프트웨어 2692377
-
FL WST BASIC - 소프트웨어 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - 구성 커넥터 2736783
이점
WLAN 공존 기능 AFH, LEM, 검정색 채널 목록
수많은 Bluetooth 시스템의 병렬 작업
매우 견고하고 안정적
빠르고 손쉬운 시작