WP 15T - 웹 패널
2700935

웹 패널; 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)); 1024 x 768 픽셀 (XGA); 65536 색; 프로세서: Arm9™, 200 MHz; 인터페이스: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45; 운영 체제: Windows® CE 5.0; 소프트웨어: MicroBrowser; 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보








이점

LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
손쉬운 장치 교체 - 시각화 프로젝트가 PLC(웹 서버)에 저장됨
8.9 cm (3.5") - 38.1 cm (15") 크기의 디스플레이
짧은 시작 시간
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
모든 장치에 기본적으로 통합되어 있는 마이크로 브라우저(WebVisit 클라이언트)