BWP 2102W - 웹 패널
1060630

웹 패널; 25.9 cm / 10.2"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식); 1024 x 600 픽셀 (WSVGA); 1,670만색i.MX 6DualLite 1 GHz; 인터페이스: 1x USB 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45; 운영 체제: Yocto/Linux®; 소프트웨어: QT 브라우저; 버스 시스템 없음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품