PML-W300 (74X37)R CUS
-
경고 레이블
0830500
경고 레이블, 주문 가능: 라인 단위, 노란색/검정색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨: 비어 있음, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 텍스트 필드 높이: 37 mm, 텍스트 필드 폭: 74 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 플랜트 마커 |
| 적용 영역 | ISO 7010에 따른 경고 식별 |
| 설계 | 사각형 |
| 마킹 | |
| 행당 개별 레이블의 수 | 1 |
| 인쇄 | 비어 있음 |
| 폭 | 74.00 mm |
| 높이 | 37.00 mm |
| 깊이 | 0.08 mm |
| 길이 | 37 mm |
| 포일 강도 | 60 µm |
| 접착 강도 | 25 µm |
| 접착식 | 아크릴 |
| 색상 | 노란색/검정색 |
| 소재 | PVC |
| 구성품 | 실리콘 프리 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 사양 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2013(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 사양 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | Test Bb |
| 기간 | 96 h |
| 테스트용 온도 | 87 °C |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN 50018:2013-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기후 수준 | AHT 1.0 S |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
| 주변 온도 (조립) | > 10 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 22 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % ... 55 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 선반 수명 | 2 연도 |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 접착식 |
| 항목 번호 | 0830500 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BG8151 |
| GTIN | 4046356718127 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1.99 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.99 g |
| 관세 번호 | 49119900 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200203 |
| ECLASS-15.0 | 40200203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |