VS-M12MSD/ 2,0-93X OD
-
네트워크 케이블
1454202
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP69K, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 2 m, 옥외 용도, 고급 스틸 널 있음
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 외부 영역 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | D |
| 절연 특성 | |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | PROFINET |
| Ethernet | |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 / IP69K |
| 핀 수 | 4 (4) |
| 코딩 타입 | D (데이터) |
| 차폐 | 예 |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 소재 | CuZn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PA (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
| FPM | |
| 보호 수준 | IP69K |
| 연결 2 | |
| 타입 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 2 m |
| PROFINET 옥외 [93X] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 81 g/m |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET 옥외 [93X] |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 신호 속도 | 66 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.95 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.25 mm ±0.3 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PE-X |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | 은 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE-X |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 오렌지색-노란색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.80 mm |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 광 차폐 커버 | 100 % |
| 최대 전선 저항 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 커플링 저항 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 작업 커패시턴스 | ≤ 65 pF (코어-코어) |
| ≤ 100 pF (코어-실드) | |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V AC |
| 테스트 전압 | 2000 V AC (50 Hz, 5분) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 6 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 44 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 73 mm |
| 차폐 감쇠 | 40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
| 할로겐 프리 | EN 50267-2-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름 | |
| 연무 부식성 | EN 50267-2-2 |
| 연무 독성 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 가스 농도 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 내유성 | IRM 902에 따름, 100 °C에서 72 h |
| 철도 차량의 화재 방지 | BS 6853 (카테고리 Ia , Ib , II) |
| GM/RT 2130 (카테고리 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (위험 레벨 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (화재 방지 레벨 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (카테고리 A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Class C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (위험 레벨 LR1 - LR4) | |
| 기타 저항성 | 연료에 대한 내성 (IRM 903에 따름, 70 °C에서 168 h) |
| 주변 온도(작동) | -50 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
| -40 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 105 °C |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 90 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 온도(작동) (작동) | -40 °C ... 85 °C (갑작스러운 온도 변화 시(IEC 60512-11-4에 따름)) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1454202 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1CJN |
| GTIN | 4046356568814 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 170.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 170 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 9.779 kg CO2e |