VS-BU/C6-IP67/B-94F-LI/5,0
-
네트워크 케이블
1415856
조립된 Ethernet 케이블, CAT6, 차폐, 4쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 5021(파란색), Freenet 시스템용 RJ45 소켓 모듈/IP20, 8핀 및 RJ45 플러그/IP67, 검정색, 라인, 길이: 5 m
제품의 세부 정보
| 제품군 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 전송 속도 | 1 Gbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT6 |
| 전송 속도 | 1 GBit/s |
| 파장 임피던스 | 100 Ω |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
| 타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀, 스냅-인 잠금 |
| 핀 수 | 8 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 삽입력 | 30 N (신호 접점당) |
| 분리 강도 | 50 N (신호 접점당) |
| 오염등급 | 2 |
| 소재 접점 | CuSn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PC |
| 색상 (하우징) | 검정색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 보호 수준 | IP67 |
| IP65 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 연결 2 | |
| 치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
| 타입 | RJ45 소켓, 직선, 8-핀, Freenet |
| 핀 수 | 8 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 절연 저항 | > 500 MΩ |
| 서지전압 카테고리 | I |
| 오염등급 | 1 |
| 소재 접점 | 구리 합금 |
| 소재 접점 표면 | Au |
| 소재 접점 캐리어 | PC |
| 색상 (하우징) | 은색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 케이블 길이 | 5.00 m |
| Ethernet 10 기가비트 [94F] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 10 기가비트 [94F] |
| 전선 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 51 mm |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (케이블, 고정 설치) |
| -10 °C ... 50 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 항목 번호 | 1415856 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNABF |
| GTIN | 4046356474993 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 265.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 257.105 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| SCIP | 859223c1-c0bc-4fac-88f8-7fb4b12814b1 |