VS-08-BU-RJ45-6/LV-1
-
RJ45 PCB 커넥터
1653090
RJ45 PCB 커넥터, 설계: RJ45, 핀 수: 8, 연결 방법: THT 웨이브
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
female 커넥터를 PCB에 연결할 때 높은 기계적 안정성을 보장하는 THT Through Hole Technology
-25°C~+80°C의 확장된 온도 범위로 까다로운 애플리케이션에 사용 가능
차폐 덕분에 안전한 전송