CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2R - 차량 충전 인렛
1680336

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, 단일 전선, 길이: 2 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 오른쪽에 90° 케이블 콘센트 포함, 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

직선 케이블 콘센트가 있는 CCS 충전 인렛에 비해 설치 깊이 측면에서 50% 이상의 공간 절약
모든 피닉스컨택트 차량 충전 인렛의 설치 공간 및 스크류 연결 지점을 위한 일관된 공간 절약형 치수
더욱 편리하고 명확한 케이블 하네스 설치
더 큰 굽힘 반경으로 인한 온도 핫스팟 방지
모든 CCS 충전 인렛에 동일한 스크류 연결방식 구조가 적용되어 전환이 용이
고압 및 스팀 분사 세척을 견디는 전면의 IP6K6K/IP6K9K 보호
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨