CHARX T1HCI12-1AC48-5,0M1 - 차량 충전 인렛
1379288

CHARX connect universal, AC 타입 1, 차량 충전 인렛, 48 A , 250 V AC, 단일 전선, 길이: 5 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 교류 전류(AC) 전기 차량 충전용, IEC 62196-2, SAE J1772, 보호 캡은 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

전체 제품군
모든 피닉스컨택트 차량 충전 인렛의 설치 공간 및 스크류 연결 지점을 위한 일관된 공간 절약형 치수
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
먼지와 물로부터 보호하는 높은 보호 수준