CHARX GBH4I-DC125-2,0M - 차량 충전 인렛
1271834

CHARX connect universal, DC GB/T, 차량 충전 인렛, 최대 250 A in Boost mode, 125 A 영구, 1000 V DC, 단일 전선, 길이: 2 m, 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 직류 전류(DC)를 사용한 충전용, GB/T 20234.3-2015, 보호 캡은 DC 접점용으로 기본 제공됩니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품