US-EMT (103X17)
-
삽입 라벨
0803846
삽입 라벨, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 7, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 103 mm