MCR-SL-CUC-600-I - 범용 전류 변환기
2308098

범용 전류 변환기, DC, AC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 600 A 입력 전류, 4 ... 20 mA 출력

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

DIN 레일 및 마운팅 플레이트에 대한 다양한 마운팅
컴팩트 치수로 인해 분산 사용도 가능
COMBICON 플러그-인 연결 단자대를 통한 간단한 연결 기술
3-way 절연
범용 전류 측정, 분로가 필요하지 않음