QUINT-DC-UPS/24DC/10
-
무중단 전원 공급
2866226
무중단 전원 공급 24 V DC/10 A, 통합 1.3 Ah 배터리 모듈 사용. 다운로드 영역에는 부하 전류 및 버퍼 시간과 버퍼 모드 후 충전 시간과 함께 보기 쉽게 정렬된 선택 테이블이 있습니다.
제품의 세부 정보
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 광범위한 입력 | 아니오 |
| DC 입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 버퍼 기간 | 1.5 분 (10 A) |
| 20 분 (2 A) | |
| 전류 소모량 | 약 0.1 A |
| 0.5 A (충전 프로세스) | |
| 10.5 A (최대) | |
| 고정 백업 임계값 | < 22 V DC |
| 가변 연결 임계값 | (UIN - 1 V)/0.1 s |
| 입력 퓨즈 | 15 A (Slow-blow, 내부) |
| 효율성 | > 91 % |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (정상 작동: Uin- 0.5 V DC, 버퍼 모드: 27.9 ~ 19.2 V DC) |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A |
| 브리징 시간 | 2 분 |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 출력 전원 | 240 W |
| 파워 손실 | 20 W |
| 8 W | |
| 병렬 연결 | 아니오 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 주전원 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A |
| 배터리 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A |
| 신호 | |
| 출력 설명 | Power OK |
| 신호: 플로팅 | |
| 출력 설명 | 알람 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
| 연속 부하 전류 | ≤ 1 A |
| 신호: 플로팅 | |
| 출력 설명 | 배터리 충전 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
| 연속 부하 전류 | ≤ 1 A |
| 신호: 플로팅 | |
| 출력 설명 | 배터리 모드 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
| 연속 부하 전류 | ≤ 1 A |
| 정격 용량 | 1.3 Ah |
| 배터리 모듈 서비스 수명 | 6 연도 (20 °C) |
| 최근 스타트업 날짜(배터리에만 해당) | 9 월 (20 °C ... 30 °C) |
| 6 월 (30 °C ... 40 °C) | |
| 메모리 매체 | 내부, 배터리 1.3 Ah |
| 네트워크 관리 | 예 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 신호 | |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 신호 출력 | |
| 상태 표시 | LED "Power OK" 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | Power OK: LED가 계속 점등됨 |
| 신호 출력: 플로팅 | |
| 상태 표시 | LED (빨간색) |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 알람: LED가 계속 점등됨 |
| 신호 출력: 플로팅 | |
| 상태 표시 | 노란색으로 깜박이는 LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 배터리 충전: LED 깜박임 |
| 신호 출력: 플로팅 | |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 배터리 모드 LED가 계속 점등됨 |
| 절연 전압 입력/출력 | 2 kV (일반 테스트) |
| 4 kV (타입 테스트) |
| 폐기 | 사용된 배터리는 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다. 해당 지역의 규정에 따라 폐기해야 합니다. |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
| 폭 | 100 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 타입 | AluNox(AlMg1) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | 0 °C ... 40 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-17 |
| 조선분야 승인 | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| ISO 13849에 따른 성능 레벨 | 없음 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
| 항목 번호 | 2866226 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUPV3 |
| GTIN | 4017918959722 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,908 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,800 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121011 |