MNT-TEL B/F
-
타입 3 서지 보호 장치
2857675
소켓 연결 플러그, 서지 전압 장치 보호, 전원 공급 장치용 및 신호 연결, 단자 장치용, 아날로그 통신 인터페이스.
제품의 세부 정보
IEC 카테고리 | C2 |
C3 | |
VDE 요구 사항 클래스 | C2 |
C3 | |
설계 | 연결 플러그 |
국가별 용도 | B, F, CZ, SVK, PL |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
EN 타입 | T3 |
연결 타입 | RJ12 |
폭 | 63 mm |
높이 | 79 mm |
깊이 | 103.5 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | PA |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
전원 공급 장치 | |
작동 방향 | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
정격 주파수 fN | 50 Hz |
60 Hz | |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 260 V AC |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 4 mA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 1.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 1.5 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 5 kA (총 전류) |
100 % 낙뢰 임펄스 스파크오버 전압 (1.2/50) µs (L-PE) | ≤ 1.1 kV |
에너지 흡수 대칭 | 80 J |
에너지 흡수 비대칭 | 40 J |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
잔여 전압 In | ≤ 1.2 kV |
≤ 900 V | |
≤ 900 V | |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
최대 요구 백업 퓨즈 | 16 A (gL/C) |
정보 기술 | |
최대 작동 전압 Umax | 200 V DC |
최대 연속 전압 UC(라인-어스) | 200 V DC |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 150 µA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 2 µA |
절연 저항 Riso: | ≥ 1 MΩ (코어-코어) |
≥ 1 GΩ (코어-접지) | |
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 1 kA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 2.5 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-라인) | 2.5 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 2.5 kA |
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 60 A |
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 200 A |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 360 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 450 V |
In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 35 V |
In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 30 V |
잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | ≤ 35 V |
잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | ≤ 30 V |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 450 V (C2 - 2 kV/1 kA) |
≤ 330 V (C3 - 2 kV / 25 kA) | |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 500 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 450 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 25 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 3 MHz (일반) |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 600 Ω 시스템에서 대칭 | 700 kHz (일반) |
용량 (코어-코어) | 1 nF |
용량 (코어-어스) | 5 pF |
교류 전류 전송 용량(라인-라인) | 250 mA - 1 s |
교류 전류 전송 용량(라인-어스) | 10 A - 1 s |
펄스 재설정 시간(라인-라인) | ≤ 10 ms |
과부하 오류 모드(라인-라인) | 모드 3 |
과부하 오류 모드(라인-어스) | 모드 3 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP40, 어린이 보호 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 75 °C |
VDE 요구 사항 클래스 | C2 |
C3 | |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
표준 정보 기술 사양 | |
표준/규정 | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
마운트 타입 | 메인 소켓에 플러그인 |
항목 번호 | 2857675 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1423 |
GTIN | 4017918901646 |
개당 중량(패키지 포함) | 150.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 150.5 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |