VAL-US-SPP-HVNG-P - 타입 2 서지 보호 커넥터
1790798

VAL-SPP 또는 VAL-US-SPP 베이스 부품과 함께 사용하기 위한 서지 보호 플러그, UL 인증 타입 1 부품 및 IEC 타입 2, 가스 봉입 서지 보호 장치(GDT)와 열 분리 장치 포함, 플러그인, 로컬 상태 인디케이터(녹색/적색) 포함.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

UL 인증 타입 1 및 IEC 타입 2의 범용 서지 보호 플러그
로컬 광학 녹색/적색 디스플레이를 통한 명확한 상태 표시
기계식 코딩을 통한 안전한 설치