VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P
-
타입 2 서지 보호 커넥터
2909636
N-PE 경로용 VALVETRAB SEC 제품군의 서지 어레스터용 교체 플러그
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
핀당 12 mm에 불과한 매우 좁은 설계 폭
N/PE 보호용 고성능 가스 봉입 서지 어레스터