VAL-MS 385/65/3+1
-
타입 2 서지 어레스터
2920890
5선 전원 공급 시스템(L1, L2, L3, N, PE)용 타입 2 서지 어레스터, 커넥터 래칭 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 서지 어레스터 |
제품군 | VALVETRAB MS |
IEC 카테고리 | II |
T2 | |
EN 타입 | T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TT |
TN-C | |
TN-S | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 71.2 mm |
높이 | 89.8 mm |
깊이 | 77.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 4 Div. |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA 6.6/PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6 |
PBT |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
작동 방향 | 3L-N & N-PE |
정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 385 V AC |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 385 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 264 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 690 mVA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 30 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 30 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-N) | 65 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-PE) | 65 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 1.25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 1.56 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 2.5 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 1.25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 1.56 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 2.5 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 충전 | 5 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 특정 에너지 | 25 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 피크 전류 값 limp | 10 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 80 kA |
총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 10 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.8 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.7 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.8 kV (입력에 있음) |
≤ 1.4 kV (10 kA) | |
≤ 1.25 kV (5 kA) | |
≤ 1.2 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2 kV (입력에 있음) |
≤ 1.5 kV (10 kA) | |
≤ 1.4 kV (5 kA) | |
≤ 1.3 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (입력에 있음) |
≤ 0.5 kV (10 kA) | |
≤ 0.5 kV (5 kA) | |
≤ 0.4 kV (3 kA) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 480 V AC (5 s / 내력 모드) |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG - 16 mm²) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 250 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2920890 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | CL1322 |
GTIN | 4046356280914 |
개당 중량(패키지 포함) | 594.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 594.9 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |