FLT-CP-3C-350/VZ
-
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2880846
캡슐화된 플러그타입 낙뢰 전류 어레스터, 3상 전류 공급 네트워크용, PEN 전선 있음, 점화 메커니즘 있음, 작동 전압 트리거용
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | I |
| EN 타입 | T1 |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 3 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 어레스터는 다음 소프트웨어 버전의 CHECKMASTER를 사용해 테스트할 수 있습니다: | SW 개정판 3.00에서 제공 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 정격전압 UN | 240 V AC (L-PEN) |
| 415 V AC | |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 최대 작동 전압 Umax. AC | 250 V AC |
| 최대 작동 전압 Umax DC | 125 V DC |
| 최대 작동 전류 Imax | 1 A AC (유도) |
| 1 A AC (저항) | |
| 30 mA DC (유도) | |
| 200 mA DC (저항) | |
| 최소 허용 스위칭 용량 | 0.12 VA (12 V, 10 mA) |
| 연결 타입 | 스크류 단자대 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 최소 조임 토크 | 4.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 25 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 35 mm² |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 최소 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 106.9 mm |
| 높이 | 95.8 mm |
| 깊이 | 70 mm |
| 수평 간격 | 6 Div. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | 3L-N/PE |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-PEN) | 350 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 125 A |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA (접지 도체 전류 IPE) |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PEN) | 25 kA (1 채널) |
| 75 kA (모든 채널) | |
| 속류 퀀칭(quenching) 용량 Ifi (L-PEN) | 3 kA (유효 264 V) |
| 보호 레벨 Up (L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 반응 시간 tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gL/gG, 125A, 직렬 통과 배선) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2880846 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CL1211 |
| GTIN | 4046356049146 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 908.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 908.4 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |