FLT-PLUS CTRL-1.5 - 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2800119

타입 1 / 클래스 I(낙뢰 전류 어레스터), 아크 단속 스파크 갭 및 점화 전자 장치 있음, 높은 주전원 속류 퀀칭 기능용 퀀칭(quenching) 플레이트, 1-채널. 보호 레벨: 1.5 kV. 하우징 폭: 35 mm(2 Div.)

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품