FLT 100-260
-
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2838160
유형 1 / 클래스 I / B 피뢰기(낙뢰 전류 피뢰기), 캡슐화된 N-PE 전체 스파크 갭, 1-채널. 하우징 폭: 35mm(2Div.)
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 100% 낙뢰 임펄스 스파크오버 전압 (1.2/50) µs ≤ 4.0 kV |
| IEC 카테고리 | I |
| T1 | |
| EN 타입 | T1 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TT |
| TN-S | |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 핀 수 | 1 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 정격전압 UN | 230 V AC (400 V AC) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 조임 토크 | 8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 14.5 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 16 mm² ... 35 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 10 mm² ... 50 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 6 ... 1 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 35.8 mm |
| 높이 | 89.8 mm |
| 깊이 | 65.8 mm |
| 수평 간격 | 2 Div. |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | N-PE |
| 작동 방향 | N-PE |
| 정격 전압 UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 260 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.1 mA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 26 mVA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 100 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 50 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 2.5 MJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 100 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi | 100 A (260 V AC) |
| 보호 레벨 Up | ≤ 5.5 kV |
| 임펄스 작동 전압 6 kV (1.2/50) µs | ≤ 5.5 kV |
| UT에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2838160 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1131 |
| GTIN | 4017918165390 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 289 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 292.1 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
이점
높은 방전 용량