TP 5120T
-
터치 패널
2700621
터치 패널, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 65536 색, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, 버스 시스템 없음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버