TP 3185W/P - 터치 패널
2403862

터치 패널, 47 cm / 18.5"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식(PCAP)), 1366 x 768 픽셀 (WXGA), 65536 색, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보








이점

Visu+ 모바일 앱을 사용한 모바일 시스템 액세스
산업용으로 적합한 유리 전면부로 인한 견고성 및 내구성
강력한 프로세서를 사용한 빠른 응답 및 디스플레이 새로 고침
다양한 드라이버를 통해 타사 시스템에 유연하게 연결
통합 Visu+ 시각화 소프트웨어