TP 07T - 터치 패널
2913085

터치 패널; 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린); 800 x 480 픽셀 (WVGA); 65536 색; 프로세서: Arm9™, 200 MHz; 인터페이스: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45; 운영 체제: Windows® CE 5.0; 소프트웨어: Visu+ / AX OPC Server; 버스 시스템 없음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

8,9 cm (3,8") - 38,1 cm (15") 크기의 디스플레이
모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버
짧은 시작 시간
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계