TF-SCRJ-POF KONF SET - 공구 세트
1405246

SC-RJ 절단 도구 세트, 폴리머 파이버용, 빠른 연결 기술을 사용한 SC-RJ/IP20 및 SC-RJ/IP67 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터의 필드 조립용, 피복 분리 도구, 아라미드 가위, SC-RJ 절단 도구, 현미경으로 구성됨

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품




이점

쉽고 빠른 필드 조립 또는 수리에 적합
재사용 가능 커넥터
본딩 또는 연마 없음
손쉬운 조립을 통한 최적의 감쇠 값
현장에서 손쉽게 교체 가능한 블레이드