VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - FO 플러그-인 커넥터
1657850

SC-RJ 광섬유 커넥터, IP67, 푸쉬-풀 연동 장치 있음, 플라스틱 하우징, 듀플렉스, 빠른 연결 기술 사용, 폴리머 파이버 980/1000 µm용, 직경 2.2 mm의 개별 전선용, 케이블 사이즈 6.5 mm ... 9.5 mm용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품