DIP 스위치 설정:
기능
DIP A 낮음 - 다시 트리거된 경우 재시작 없음(기본값)
DIP A 높음 - 다시 트리거된 경우 재시작
DIP B 낮음 - 입력 펄스 시간 > 2 ms(기본값)
DIP B 높음 - 입력 펄스 시간 > 100 µs
펄스 확장 시간
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
설정된 DIP 스위치 없음: 출력용 스위칭 기능 없음
입력 신호가 선택된 시간보다 긴 경우 입력 신호 제거 후에 출력이 꺼집니다.
정격 제어 공급 전압의 전압 재설정 후에 설정이 적용됩니다.
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
타이머 모듈
2903171
1-채널 펄스 확장 모듈, 입력: 24 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA, 공급: 24 V DC, 스크류 연결