UT 6-TMC M 8A
-
열자기 장치 회로 차단기
0916609
열자기 회로 차단, 1핀, DIN 레일 마운팅용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
CLIPLINE complete 액세서리를 사용한
브리징 기능으로 인한 간단한 피드인
간편한 재설정으로 인한 높은 시스템 가용성
넓은 면적의 마킹 옵션을 통한 빠르고 쉬운 식별
0.5 - 16 A의 정격 전류 범위로 인해 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션
12.3 mm의 컴팩트한 폭으로 인해 미니어처 회로 차단기와 비교해 30 % 공간 절약