지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

UT 6-TMC M 5A - 열자기 장치 회로 차단기
0916607

열자기 회로 차단, 1핀, DIN 레일 마운팅용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

CLIPLINE complete 액세서리를 사용한 브리징 기능으로 인한 간단한 피드인
간편한 재설정으로 인한 높은 시스템 가용성
넓은 면적의 마킹 옵션을 통한 빠르고 쉬운 식별
0.5 - 16 A의 정격 전류 범위로 인해 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션
12.3 mm의 컴팩트한 폭으로 인해 미니어처 회로 차단기와 비교해 30 % 공간 절약