UT 6-TMC M 15A
-
열자기 장치 회로 차단기
0916612
열자기 회로 차단, 1핀, DIN 레일 마운팅용
제품의 세부 정보
제품 타입 | 열자기 장치 회로 차단기 |
제품군 | UT 6-TMC |
설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
핀 수 | 1 |
연결 수 | 2 |
행 수 | 1 |
채널 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 2 |
퓨즈 타입 | 자동 기기 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | ≤ 1.87 VA |
일반 | |
작동 전압 | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
5 V DC ... 30.8 V DC | |
정격 전압 | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
정격 절연 전압 Ui | 440 V AC |
정격 전류 IN | 15 A |
정격 서지 전압 | 2.8 kV |
절연 저항 Riso: | > 100 MΩ (주 접점) |
작동 타입 | S 타입 |
트리핑 방법 | TM(열자기) |
트리핑 레벨 | 트립 프리(Trip-free) 메커니즘(포지티브) |
장치 저항 | 8.3 mΩ |
필수 백업 퓨즈 | 25 A |
정격 단락-회로 스위칭 용량 Icn | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
절연 내력 | 2000 V |
사이클, 최대 | 6000 (1 x In) |
50 (1.5 x In) | |
40 (6 x In) | |
퓨즈 | M1(normal blow) |
전력 손실 | ≤ 1.87 VA |
온도 경감 | 10.95 A DC (-30°C) |
10.95 A DC (-20°C) | |
11.7 A DC (-10°C) | |
12.6 A DC (0°C) | |
13.5 A DC (10°C) | |
15 A DC (23°C의 경우) | |
15.45 A DC (30 °C의 경우) | |
16.2 A DC (40 °C의 경우) | |
16.65 A DC (50 °C의 경우) | |
18.15 A DC (60 °C의 경우) | |
접점 유형 | 없음 |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 보조 접점 |
정격 전선 | 6.00 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 8 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M4 |
조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
스트리핑 길이 | 12 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
정격 전류 | 15 A |
정격 전압 | 240 V AC |
28 V DC | |
정격 전선 | 6 mm² |
주 접점 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M4 |
조임 토크 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
스트리핑 길이 | 12 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 8 |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
폭 | 12.3 mm |
높이 | 85.5 mm |
깊이 | 89.5 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
절연 소재 | PA66 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP40 (작동 영역) |
IP20 (연결 영역) | |
주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
고도 | 2000 m (EN 60934에 따름) |
표준/사양 | EN 60934 |
표준/사양 | UL 1077 |
표준/사양 | CSA 22.2 |
참고 | No. 235 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 0916612 |
패키지 단위 | 6 pc |
최소 주문 수량 | 6 pc |
제품 키 | CLA122 |
GTIN | 4046356449489 |
개당 중량(패키지 포함) | 64.42 g |
개당 중량(패키지 제외) | 64.42 g |
관세 번호 | 85362010 |
원산지 | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 1.033 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBS 20-6 - 플러그-인 브리지 3030365
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1212508
이점
CLIPLINE complete 액세서리를 사용한
브리징 기능으로 인한 간단한 피드인
간편한 재설정으로 인한 높은 시스템 가용성
넓은 면적의 마킹 옵션을 통한 빠르고 쉬운 식별
0.5 - 16 A의 정격 전류 범위로 인해 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션
12.3 mm의 컴팩트한 폭으로 인해 미니어처 회로 차단기와 비교해 30 % 공간 절약