3-way 절연이 있는 구성 가능한 온도 변환기는 열전대 연결에 적합합니다.
측정된 값은 선형 전류 또는 접압 신호로 변환됩니다.
무료 소프트웨어 솔루션 중 하나를 사용하여 장치를 구성할 수 있습니다. 또한 간단히 DIP 스위치를 사용하여 장치에서 기본 설정을 직접 지정할 수 있습니다(구성 표 참조). 측정 변환기는 결함 모니터링을 지원합니다.
MINI MCR-TC-UI-NC
-
열전대 측정 변환기
2902851
열전대 연결을 위한 구성 가능한 온도 변환기입니다. DIP 스위치를 통해 구성하거나 소프트웨어를 사용해 확장된 기능으로 구성할 수도 있습니다. 스크류 연결방식, 표준 구성.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | MINI Analog |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 소프트웨어 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 소프트웨어 | |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 일반 냉점 오류 | < 2 K |
| 냉점 오류, 최대 | < 3 K |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| 스텝 응답(0–99%) | 400 ms (고속 모드: 일반 150 ms) |
| 최대 온도 상관계수 | ≤ 0.01 %/K |
| 전송 오류 열전대 | 0.1 % * 600 K / 설정된 측정 범위; 0.1 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) |
| 0.2 % * 600 K / 설정된 측정 범위; 0.2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) | |
| 0.2 % * 600 K / 설정된 측정 범위, 0.2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost), Highspeed Mode | |
| 0.4% * 600 K / 설정된 측정 범위, 0.4% > 600 K(B, R, S, A1, A2, A3), Highspeed Mode | |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | IEC/EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
| 일반 전류 소모량 | < 27 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | 72 mA |
| 전력 소모량 | ≤ 700 mW (IOUT = 20 mA, 9.6 V DC, 부하 500 Ω) |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 측정 | |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| 온도 측정 범위 | -250 °C ... 2500 °C (범위는 센서 타입에 따라 다름, 소프트웨어를 사용하여 자유롭게 설정하거나 DIP 스위치를 통해 -150°C - 1350°C에서 증분 단위로 설정 가능) |
| 온도 측정 범위 | 최소 50 K |
| 온도 측정 범위: B | 500 °C ... 1820 °C |
| 온도 측정 범위: E | -230 °C ... 1000 °C |
| 온도 측정 범위: J | -210 °C ... 1200 °C |
| 온도 측정 범위: K | -250 °C ... 1372 °C |
| 온도 측정 범위: N | -200 °C ... 1300 °C |
| 온도 측정 범위: R | -50 °C ... 1768 °C |
| 온도 측정 범위: S | -50 °C ... 1768 °C |
| 온도 측정 범위: T | -200 °C ... 400 °C |
| 온도 측정 범위: L | -200 °C ... 900 °C |
| 온도 측정 범위: U | -200 °C ... 600 °C |
| 온도 측정 범위: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| 온도 측정 범위: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| 온도 측정 범위: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| 온도 측정 범위: M | -200 °C ... 100 °C |
| 온도 측정 범위: L | -200 °C ... 800 °C |
| 신호: 전압/전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 최대 전압 출력 신호 | 약 12.3 V |
| 비부하 전압 | < 17.5 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | 24.6 mA |
| 단락-회로 전류 | < 31.5 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 500 Ω (20 mA) |
| 리플 | < 20 mVPP |
| < 20 mVPP (500 Ω) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 12 |
| 데이터: IFS 인터페이스 | |
| 연결 타입 | S-PORT |
| 상태 표시 | LED (빨간색) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 101.2 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 0.15 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 0.05 % |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 0.02 % |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2902851 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1135 |
| GTIN | 4046356689229 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 117 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 117.8 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | b23c309d-8a67-4b13-ade9-13e54fc347a7 |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - 모듈 캐리어 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - 모듈 캐리어 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
MINI MCR DKL - 투명 커버 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - 마킹 라벨 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - 전원 단자대 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - 전원 단자대 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 모니터링 모듈 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053