PTCB TM1 8A M1 NO P - 열자기 장치 회로 차단기
1575573

열자기 장치 회로 차단기, 1-핀, 트리거 특성: M1, 마운팅 타입: EN 60715에 따라 35 mm DIN 레일에 베이스 부품 장착, 정격 전류: 8 A

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

컨트롤 캐비닛의 공간 절약: 전체 폭 8 mm의 보호 및 신호 장치
정격 전류가 고정된 커넥터를 유연하게 사용할 수 있어 애플리케이션 설정이 용이합니다
통합 원격 시그널링으로 부하 및 스위칭 상태의 투명성 확보
명확한 기능과 스위칭 상태를 바탕으로 시운전부터 유지 관리까지 손쉽게 처리