CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
플러그-인 테스트 소켓, VDE 코딩 타입 A7, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 14, 핀 수: 7, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: DIN 레일 마운팅, NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 8 | ||