FTPR-2/I19 - 테스트 플러그
3069496

케이블 사이즈
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

테스트 플러그, 트위스트 그립 있음, VDE 코딩 타입 I19, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 19, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
기능적으로 그룹화된 스위칭 작동으로 인한 손쉬운 시간 절약형
오프셋 테스트 소켓 배열을 통한 공간 절약형
특허 받은 트위스트 그립을 사용한 안내식 작동을 통한 안전성
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성
자동 생성 변압기 단락-회로 및 내충격 설계를 통해 측정 작업 시 최고 수준의 안전성을 보장합니다.
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다