FTP-3/4SL GN - 테스트 플러그
1030003

케이블 사이즈
전압 픽토그램

테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 핀 수: 4, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

오프셋 테스트 소켓 배열을 통한 공간 절약형
기능적으로 그룹화된 스위칭 작동으로 인한 손쉬운 시간 절약형
맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
자동 생성 변압기 단락-회로 및 내충격 설계를 통해 측정 작업 시 최고 수준의 안전성을 보장합니다.
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성