URTK/SP - 테스트 분리 단자대
0311126

케이블 사이즈 6 mm2
간격
연결 방법 스크류 연결
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

테스트 분리 단자대, 슬라이드 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

4 mm 직경의 터치손상방지 테스트 소켓이 영구적으로 통합되어 있습니다.
단자대는 양쪽에 고정 및 스위칭 가능 브리지를 장착할 수 있습니다.