Allen-Bradley PLC 5 시스템용 INTERBUS 컨트롤러 보드
INTERBUS 컨트롤러 보드 IBS PLC5 DSC/I-T를 사용하면 INTERBUS 시스템을 CPU 타입 5/11, 5/20, 5/30, 5/40, 5/60, 5/80이 있는 Allen-Bradley PLC5 시스템뿐만 아니라 다른 특수한 타입의 모듈(예: Ethernet)에 연결할 수 있습니다.
컨트롤러 보드는 Allen-Bradley I/O 버스를 통해 PLC에 연결됩니다. 보드는 가변 주소 범위를 사용해 Allen-Bradley 입력/출력 모듈과 같이 작동하며, 따라서 INTERBUS 필드 장치의 데이터를 직접 처리할 수 있습니다. 데이터는 블록 전송 명령을 통해 PLC의 메모리에 전송됩니다.
INTERBUS-S 시스템을 자동으로 활성화하거나 애플리케이션 프로그램을 통해 활성화할 수 있습니다. 후자의 경우 INTERBUS-S 시스템 또는 컨트롤러 보드의 시스템별 파라미터 할당은 컨트롤러 보드의 플러그타입 파라미터화 메모리에 중앙 집중적으로 저장됩니다.
IBS CMD SWT G4 소프트웨어를 사용해 파라미터 데이터를 만들 수 있습니다.
범용 작동 소프트웨어 IBS CMD SWT G4는 파라미터화, 구성 및 시스템 문서화 기능과 함께 개별 장치 및 전체 INTERBUS 시스템의 진단을 지원합니다. 또한 시스템이 작동하는 동안 연결된 INTERBUS-S 스테이션의 주변 영역 상태를 표시할 수 있습니다.
IBS PLC5 DSC는 광범위한 INTERBUS 시스템 진단 기능을 표시하기 위한 사용자 지향 LC 디스플레이를 제공합니다. 작동 및 결함 상태는 이 디스플레이에 일반 텍스트 포맷으로 표시됩니다. 메시지가 직접 표시되기 때문에 시작 시간과 다운타임이 최소한으로 유지되고 설치 가용성이 향상됩니다. 전면부 패널의 키패드를 사용해 LC 디스플레이를 직관적으로 손쉽게 작동할 수 있습니다.