산업용 AI
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
IBS MC FLASH 2MB - 메모리
IBS MC FLASH 2MB
-
메모리
2729389
프로그램 및 구성 메모리, 2 MB
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
저장 매체
세트 구성품
2719483 IBS PLC5 DSC SYSKIT
2719496 IBS PLC5 DSC SYSKIT E
2725930 IBS BA DSC SYSKIT
2725927 IBS BA DSC SYSKIT E
2721303 IBS S7 300 SYSKIT
2721316 IBS S7 300 SYSKIT E
2721361 IBS S7 400 SYSKIT E
2721374 IBS S7 400 SYSKIT
2740067 IBS S7 400 ETH SYSKIT
2740070 IBS S7 400 ETH SYSKIT E
2751373 IBS S5 DSC SYSKIT
2751386 IBS S5 DSC SYSKIT E
메모리 타입
FLASH-EPROM
메모리 크기
2 Mbyte
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
0.45 W
공급
공급 전압
5 V DC
공급 전압 범위
4.5 V DC ... 5.5 V DC
일반 전류 소모량
타입 90 mA
치수
폭
54 mm
높이
85.6 mm
깊이
3.3 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
2729389
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRAAZA
GTIN
4017918170127
개당 중량(패키지 포함)
61.6 g
개당 중량(패키지 제외)
49.95 g
관세 번호
85235110
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ETIM
ETIM 9.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
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
프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인
제품 도움말