고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 연결 방법: 파워-턴 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 70 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, 색상: 회색/파란색/검정색-노란색
파워-턴 및 스크류 기술이 적용된 고전류 단자대
피닉스컨택트 고전류 단자대는 최대 1,500 V의 정격 전압에 맞게 설계되었습니다. 이 단자대를 DIN 레일에 스냅하거나 직접 마운팅을 통해 마운팅 플레이트에 스크류로 고정할 수 있습니다. 해당 픽-오프 단자를 통해 손쉬운 피드-인 및 전위 분배가 가능합니다. 이 단자대는 최대 240 mm²의 여러 케이블 사이즈로 제공됩니다.
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 수: 6, 핀 수: 3, 연결 방법: 파워-턴 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 70 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 232 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 파워-턴 연결, 케이블 사이즈: 25 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, 색상: 회색/검정색-노란색
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 309 A, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 연결 방법: 파워-턴 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 95 mm2 - 185 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, 색상: 회색/파란색/검정색-노란색
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 309 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 파워-턴 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 95 mm2 - 185 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/파란색
고전류 단자대, 테스트 소켓 있음, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 232 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 파워-턴 연결, 케이블 사이즈: 25 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 검정색/노란색
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 연결 방법: 파워-턴 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, 색상: 회색/파란색/검정색-노란색
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 232 A, 연결 수: 6, 핀 수: 3, 연결 방법: 파워-턴 연결, 케이블 사이즈: 25 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색
고전류 단자대, 차단됨, 테스트 소켓 있음, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 232 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 파워-턴 연결, 케이블 사이즈: 25 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/검정색-노란색
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 파워-턴 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, 색상: 회색/파란색
이점
- 파워-턴 기술 및 스크류 기술을 사용한 손쉬운 전선 설치
- 옵션 스냅-온 단자대를 통한 손쉬운 피드-인 및 전압 픽-오프
- 플러그-인 또는 삽입 브리지를 사용한 편리한 전위 분배
- 일관된 마킹 및 테스트 옵션
- DIN 레일 및 직접 마운팅 제품을 통한 유연한 마운팅
- 사전 조립된 단자대로 인한 마운팅 및 물류 비용 감소
파워-턴 연결방식 고전류 단자대
파워-턴 연결방식 고전류 단자대
PTPOWER 고전류 단자대는 대형 전선을 배선하기 위한 가장 빠르고 사용자 친화적인 연결 방법을 제공합니다. 작동 레버를 돌려서 최대 185 mm² 및 1,500 V IEC 또는 1,000 V UL 전선을 간편하게 연결할 수 있습니다. 특허 받은 파워-턴 스프링 연결 기술이 적용된 PTPOWER 단자대를 사용하면 표준 스크류 드라이버로 레버를 한 번만 움직여서 대형 전선을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 최대 3개의 고품질 스프링 스틸 압력 스프링이 각기둥 모양의 단자대 몸체 베이스와 함께 작동하여 장기적이고 안정적인 내진동 전선 연결을 만듭니다.
스크류 연결방식의 고전류 단자대
스크류 연결방식의 고전류 단자대
정격 전압이 1,500 V인 스크류 연결방식의 컴팩트 고전류 피드스루 단자대는 특히 PV와 같은 재생 가능한 에너지 생산에 사용하기에 이상적입니다. 케이블 사이즈가 10 mm²인 4개의 통합 픽-오프 단자는 간단한 피드-인 또는 전위 분배를 제공합니다. 스크류 브리지를 통해 적절한 전위 분배 블록을 구현할 수 있습니다.
볼트 연결방식 고전류 단자대
볼트 연결방식 고전류 단자대
볼트 연결방식 고전류 단자대는 OTTA, RSC, RBO 및 HV 단자대 제품군으로 분류됩니다. 각 단자대 제품군은 다양한 적용 분야에 적합합니다. OTTA 고전류 단자대는 공간 절약형 컴팩트 설계를 특징으로 합니다. RSC 고전류 단자대는 특히 링 및 포크 타입 케이블 러그가 있는 전선을 연결하는 데 적합합니다. 양극-음극 출력이 있는 스레디드 스크류를 통해 연결이 설정됩니다. RBO 제품군은 0.5 - 300 mm²의 모든 전선 연결에 적합한 컴팩트 볼트 연결방식 단자대를 제공합니다. 이 고전류 단자대에는 M5 - M16 메트릭 스레드 크기의 스레디드 막대가 있습니다. HV 고전류 커넥터는 단선 및 2선 볼트 단자대로 제공됩니다. 이 단자대를 사용하면 협소한 공간에서 DIN 46234, DIN 46235 및 DIN 46237에 따라 케이블 러그가 있는 최대 4개의 전선을 안전하게 연결할 수 있습니다.
픽-오프 단자가 있는 볼트 연결 단자대
픽-오프 단자
AGK 픽-오프 단자는 고전류 단자대 및 고전류 커넥터용 특수 액세서리입니다. 픽-오프 단자를 사용하면 줄어든 케이블 사이즈의 경우 부하 접점을 손쉽게 통합할 수 있습니다. 픽-오프 단자는 단자대에 따라 삽입되거나 스크류로 고정됩니다.
clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획
컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.
단자대에 대한 제품 브로셔
다운로드
고전류 단자대에 대한 브로셔
피닉스컨택트의 고전류 단자대에 대한 인쇄된 정보를 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔뿐만 아니라 측면 스프링 연결에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.