퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 컴포넌트 단자대 및 다이오드 단자대
퓨즈 단자대, 컴포넌트 단자대, 다이오드 단자대는 중요 기능을 단자대에서 직접 구현할 수 있도록 합니다. 이 제품들은 퓨즈를 사용하여 회로를 보호하고, 컴포넌트를 사용하여 전기적 기능을 조정하며, 다이오드를 사용하여 신호를 특정 방식으로 제어할 수 있도록 합니다. 이를 통해 명확하고 안정적인 방식으로 애플리케이션을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 플랫, 퓨즈 타입: C, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 4 mm2, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
적합한 단자대를 손쉽게 찾아보십시오
퓨즈 단자대
PTV 4-HESI 레버 타입 퓨즈 단자대
퓨즈 단자대
퓨즈 단자대를 사용하면 단자 스트립에서 전기 회로를 쉽고 안전하게 보호할 수 있습니다. 장치용 퓨즈는 과부하와 단락으로부터 연결된 부품을 안정적으로 보호합니다. 동시에 배선은 항상 깔끔하게 정리된 상태를 유지하며 쉽게 접근할 수 있습니다.
이점:
- 퓨즈를 직접 사용한 통합형 회로 보호
- 배선 분리 없이 신속하게 퓨즈 교체
- 유지보수와 고장 진단이 용이한 컨트롤 캐비닛 내부 레이아웃
퓨즈 단자대 비교
이 표에서는 다양한 퓨즈 단자대 모델을 비교합니다.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
레버 타입 퓨즈 단자대
(HESI...) |
스크류 캡 퓨즈 단자대
(DREHSI...) |
플러그-인 퓨즈 단자대
(FSI/C) |
플러그-인 퓨즈 단자대
(FSI/F) |
|
| 퓨즈 타입 | 장치 보호(예: G/5×20, G/6.3×32...) | 장치 보호(예: G/5×20, G/6.3×32...) | 플랫 타입 퓨즈(C형) 및 열 회로 차단기(TCP) | 플랫 타입 퓨즈(F형) |
| 작동 원리 | 플립 레버를 통해 퓨즈에 접근 가능합니다 | 회전식 홀더를 통해 퓨즈에 접근할 수 있습니다 | 퓨즈는 전면에서 삽입합니다 | 퓨즈는 전면에서 삽입합니다 |
| 오류 감지 | 레버 위치가 선명하게 보이며, 상태 인디케이터(LED)는 선택 사항입니다 | 가시성이 제한되는 옵션 상태 인디케이터(LED) | 퓨즈 유형에 따른 옵션 상태 인디케이터(LED) | 전면 설치에 적합한 옵션 상태 인디케이터(LED) |
| 대표적인 장점 | 최상의 사용자 편의성 | 내구성이 뛰어난 공간 절약형 솔루션 | 표준 퓨즈를 통한 유연성 | 배선이 밀집된 환경에서도 뛰어난 접근성 |
| 제품 목록 | 제품 목록 | 제품 목록 | 제품 목록 |
컴포넌트 단자대 및 다이오드 단자대
컴포넌트 단자대
컴포넌트 단자대
컴포넌트 단자대를 사용하면 전자 부품을 단자 스트립에 손쉽게 직접 통합할 수 있습니다. 저항기나 기타 부품은 단자대 외부에 추가 배선하지 않고 회로에 직접 통합할 수 있습니다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛 내부에 기능적이고 체계적인 솔루션을 구현할 수 있습니다.
이점:
- 전자 부품을 단자대에 손쉽게 직접 통합
- 컴팩트한 기능 통합을 통한 배선 작업 감소
- 조정 및 신호 기능을 명확하고 체계적으로 구현
다이오드 단자대
다이오드 단자대
다이오드 단자대를 사용하면 다이오드를 단자 스트립에 직접 통합할 수 있습니다. 예를 들어 신호를 분리하거나 회로의 역류 피드백을 방지하는 등 신호 경로를 제어할 수 있습니다. 이를 통해 회로를 간단하고 안정적이며 체계적으로 설계할 수 있습니다.
이점:
- 내장 다이오드를 통한 정밀한 신호 제어
- 안정적인 신호 디커플링 및 원치 않는 역류 피드백 방지
- 단자 스트립에 직접 통합되는 컴팩트하고 체계적인 설계
컨트롤 캐비닛
아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 귀사의 컨트롤 캐비닛에 가장 적합한 솔루션을 함께 마련해 드리겠습니다. 당사는 CLIPLINE complete 단자대 시스템과 통신 및 자동화 분야의 다양한 제품을 통해 포괄적이고 미래에도 지속적으로 활용할 수 있는 포트폴리오를 제공합니다.
신제품
단자대용 연결 기술
단자대용 연결 기술
단자대는 다양한 연결 기술로 제공되어 여러 가지 요구 사항을 충족합니다. 다양한 연결 기술을 살펴보고 용도에 가장 적합한 단자대를 선택하십시오.
단자대를 위한 가장 포괄적인 시스템
CLIPLINE complete 단자대 시스템
CLIPLINE complete 단자대 시스템은 이중 기능 슬롯을 사용하여 다양한 단자대를 자유롭고 유연하게 결합할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기에는 피드스루 단자대와 다양한 연결 방식의 여러 기능 단자가 포함됩니다. 이 시스템은 또한 표준 브리지, 마킹 및 테스트 액세서리를 갖추고 있습니다. CLIPLINE complete 시스템의 단자대는 완벽한 테스트를 거쳤으며 다양한 국내 및 국제 인증을 받았습니다. 피닉스컨택트의 무료clipx ENGINEER 구성 소프트웨어를 사용하면 조립된 DIN 레일을 빠르고 효과적으로 구성할 수 있습니다.
단자대 제품 브로셔
다운로드
피닉스컨택트의 단자대에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 다양한 브로셔를 확인할 수 있습니다. 제품 브로셔 외에도 CLIPLINE complete 단자대 시스템 및 단자대의 품질 테스트에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.