DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T 박스
1581036
DUPLICON, 알루미늄 T-박스 세트, DUPLICON 접점 삽입 6 x 4 mm2 + PE 있음, 핀당 2개의 스크류 연결 있음, 타입 B6, IP67 보호, 2 x M25 케이블 스크류 연결 스레드(케이블 스크류 연결 없음)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 플러그-인 커넥터 세트 |
| 하우징 타입 | T-박스 세트 |
| 설계 | DC-B6 |
| 핀 수 | 6 |
| 케이블 출구 수 | 3 |
| 스크류 연결 타입 | M25 스레드 있음 |
| 보호 커버 | 아니오 |
| 케이블 아웃렛 | 측면 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 최대 부하 전류 | 32 A (L1/L2/L3) |
| 정격전압(II/2) | 1000 V |
| 정격전압(III/2) | 1000 V |
| 정격전압(III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 정격 서지 전압(III/3) | 6 kV |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 정격전류 | 25 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 25 A | |
| 접점 저항 | 1.5 mΩ |
| 정격전류 IN | 25 A |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 기술 | 스크류 연결 |
| 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² (6 mm², 페룰 없음) |
| 0.2 mm² ... 4 mm² (6 mm², 페룰 없음) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 10 mm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 75 mm |
| 높이 | 122 mm |
| 길이 | 89 mm |
| 색상 | 진주색 |
| 소재 하우징 | 알루미늄 다이 캐스트 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 잠금 래치 소재 | 스테인리스 스틸 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 10 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | M25 스레드 있음 |
| 잠금 타입 | 래치 |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| 충격 강도 | IK08 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 항목 번호 | 1581036 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 604.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 604 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PC - 코딩 스타 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - 덧테쇠 1602326
-
DC-B 6-A-SA - 마운팅 브래킷 1602313
-
T20-M4X12 - 스크류 1602410
-
DC-B 6-CT-P - 방진 커버 1581078
-
EB 2- 6 - 삽입 브리지 0201155
-
HC-M-BS-M25 - 스크류 플러그 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 케이블 글랜드 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 케이블 글랜드 1646007