VARIOFACE 출력 모듈, 16개의 미니어처 릴레이 있음, 각각 1개의 전환 접점, 플러그로 연결됨, 24 V DC용(기본 모듈, 릴레이 포함)
컨트롤러 전용 시스템 케이블링
피닉스컨택트의 컨트롤러 전용 시스템 케이블링은 광범위한 컨트롤러의 I/O 모듈에 오류 없이 빠르게 연결할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 간단한 플러그-인 전면부 어댑터, 시스템 케이블, 터미네이션 보드, 차세대 VARIOFACE Front Connect 등을 사용하면 기존 솔루션과 비교하여 최대 90%의 시간 및 최대 60%의 공간을 절약할 수 있습니다. VARIOFACE 시스템 케이블링은 모든 일반 I/O 시스템에 사용할 수 있습니다.
VARIOFACE Front Connect, 전용 마킹 및 푸쉬-인 전면부 연결이 있는 Siemens SIMATIC® ET 200SP의 시스템 케이블링용 IDC/FLK 터미네이션 보드, 핀 수: 20, 전체 폭: 19 mm
라운드 케이블 세트; 컨트롤러: SIMATIC® TOP connect; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 16-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀); 케이블 길이: 1 m
Yokogawa 컨트롤러의 연결을 위한 부착된 할로겐-프리 라운드 케이블 및 양쪽에 주입 몰딩된 40핀 소켓 스트립이 있는 캐스트 전면부 어댑터. 케이블 길이: 10.0 m
S7-1500 전용 라벨링이 있는 Siemens S7-1500 시스템용 VARIOFACE COMPACT LINE 인터페이스 모듈, 스크류 연결 있음, 모듈 폭: 97.7 mm
라운드 케이블 세트; 컨트롤러: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; 연결 1: Fujitsu 플러그-인 커넥터 (1x 40-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 1 m
8 x RIF-1 릴레이 베이스용 V8 어댑터, 컨트롤러: 출력 카드의 PLC 시스템 케이블링, 연결 1: 푸쉬인 연결 4x, 연결 2: IDC/FLK male 스트립 1x 14-핀, 연결 3: 플러그-인 연결, 채널 수: 8, 제어 로직: 양극 스위칭
VARIOFACE 인터페이스 모듈, 푸쉬-인 연결 및 LED 있음, 32 채널용
조립된 차폐 라운드 케이블; 컨트롤러: Emerson Delta V S-Series; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (2x 24-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (2x 24-핀); 케이블 길이: 2 m
S7-1500 전용 라벨링이 있는 Siemens S7-1500 시스템용 VARIOFACE COMPACT LINE 인터페이스 모듈, 21-36 채널용, 푸쉬-인 연결 있음, 모듈 폭: 82.5 mm
이점
- 컨트롤러별 시스템 케이블링을 통해 광범위한 자동화 장치의 I/O 모듈에 오류 없이 빠르게 커플링 가능
- 릴레이, 무접점 릴레이 및 피드스루 커넥터와 같은 다양한 기능성 제품 제공
- 1, 2 또는 3선 연결 기술이 적용된 인터페이스 모듈을 통한 개별 설계
- 푸쉬-인, 스프링 케이지 또는 스크류 연결 기술을 사용한 유연성
- 구성 상호 참조 목록 또는 온라인 선택기를 사용한 간단한 계획 설계 가능
- COMPLETE line 시스템의 일부인 시스템 케이블링
플러그-인 컴포넌트가 있는 VARIOFACE 시스템 케이블링
컨트롤러별 시스템 케이블링 개요
VARIOFACE 컨트롤러별 시스템 케이블링은 다음 컴포넌트로 구성됩니다.
-
전면부 어댑터:
전면부 어댑터는 단일 전선을 사용한 복잡한 배선이 필요하지 않도록 신호를 패치합니다. 어댑터를 컨트롤러의 올바른 입력/출력 카드에 삽입하기만 하면 됩니다. ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa 등과 같은 컨트롤러 제조업체를 위한 솔루션이 제공됩니다. -
시스템 케이블:
신호는 사전 조립된 시스템 케이블을 통해 컨트롤러에서 모듈로 전송됩니다. 길이, 핀 수 및 차폐에 따라 여러 다른 버전으로 제공됩니다. -
터미네이션 보드:
터미네이션 보드는 제어 및 필드 신호를 전송합니다. 이 경우 다양한 제품군 중에서 선택할 수 있습니다. 터미네이션 보드는 다양한 연결 기술, 전체 폭 및 기능으로 제공됩니다.
VARIOFACE Front Connect
차세대 초소형 터미네이션 보드는 원격 I/O 시스템 및 필드 레벨 간에 완벽하게 추가됩니다. 혁신적인 설계는 컨트롤 캐비닛에서 오류 없는 빠른 배선과 공간 절약을 보장합니다.VARIOFACE Front Connect는 뛰어난 유연성과 슬림한 설계로 분산된 주변 장치를 이상적으로 지원합니다.
VARIOFACE Front Connect
기존 방식의 단일 전선 케이블링
기존 배선과 시스템 케이블링의 비교
단일 전선을 사용한 I/O 장치 배선은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다.
다음과 같은 특징을 갖습니다.
- 전선을 길이에 맞게 트리밍하거나 피복 분리, 마킹, 크림핑, 배선하는 등의 많은 작업 단계가 필요하므로 시간이 오래 걸립니다.
- 각 단일 전선 연결은 오류의 원인이 됩니다.
- 케이블의 조합이 혼동됩니다.
- 문제 해결이 어렵습니다.
- 단일 전선을 통한 최대한의 유연성을 제공합니다.
VARIOFACE 시스템 케이블링
VARIOFACE 시스템 케이블링
시스템 케이블링은 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 모듈로 구성된 조화로운 배선 개념입니다.
다음과 같은 특징을 갖습니다.
- 플러그-인 컴포넌트를 사용한 빠르고 오류 없는 연결
- 기존 단일 전선 배선과 비교하여 90% 시간 절약
컨트롤러를 위한 시스템 케이블링용 구성기
구성기: VARIOFACE – 컨트롤러용 시스템 케이블링
신규 설치 및 업그레이드를 위한 개별 플러그 앤 플레이 솔루션을 구성하십시오. 직관적인 사용자 인터페이스와 3D 모델을 통해 손쉬운 조작이 가능합니다. 몇 번의 클릭만으로 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 신호 전송 모듈로 구성된 솔루션 컴포넌트를 선택할 수 있습니다.
PLC-V8 어댑터가 있는 컨트롤러별 시스템 케이블링
시스템 케이블링 어댑터를 사용하면 릴레이 모듈을 제어 레벨에 오류 없이 빠르게 연결할 수 있습니다. 이 솔루션에는 PLC-INTERFACE 및 VARIOFACE 시스템 케이블링의 기능이 결합되어 있습니다. 모듈형 구조로 인해 스위칭 요구 사항에 따라 입력 및 출력 블록에서 채널별 조립이 가능합니다.