스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리는 풍력 터빈 발전기(WTG)의 로터 블레이드 모니터링을 위한 "Blade Intelligence" 모듈형 솔루션입니다.스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리는 애플리케이션 소프트웨어가 포함된 평가 장치입니다. 액세서리로 사용 가능한 센서는 측정 데이터를 기록하는 데 사용됩니다. 일부 측정 데이터는 IO-Link 통신을 통해 전송됩니다. 센서는 WTG 로터 블레이드에 설치되어 있습니다. 필요한 센서 및 연결 케이블이 액세서리로 제공됩니다. 두 개의 무선 모듈(액세서리로 사용 가능)은 옵션 무선 통신에 사용할 수 있습니다. 해당 연결은 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리에 사용할 수 있습니다. 무선 모듈은 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 외부에 설치됩니다.
WIL-BI-IOL-LC
-
스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리
1575232
부하 모니터링, 구조 상태 모니터링, 구리 기반 낙뢰 전류 모니터링을 위한 센서 데이터용 평가 장치. 애플리케이션 소프트웨어 포함. Modbus/TCP 및 PROFINET을 통한 통신. 공급 범위는 "기술 데이터"를 참조하십시오.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
연속 모니터링 덕분에 손쉬운 손상 탐지 및 최적화된 유지 관리 간격
개방형 인터페이스를 통해 기존 시스템에 손쉽게 연결
원격 액세스를 통해 유지 관리 작업 예약 및 파라미터화 조정 가능
극한 조건에서도 풍력 터빈 발전기의 최대 가용성 보장
웹 인터페이스를 통한 작동 및 구성