스트레인 게이지 내장형 센서는 풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드에서 부하를 모니터링(RM-S)하는 필수 컴포넌트입니다.
RM-S를 사용하여 로터 블레이드의 실제 부하 및 굽힘 모멘트를 측정하고 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 발전기의 부하 최적화 제어가 가능하며 로터 블레이드의 서비스 수명을 늘립니다. 로터 블레이드의 소재 구조 변경을 초기 단계에서 감지하여 더 면밀한 시험이 가능하므로, 중대한 수리뿐 아니라 결과로 발생하는 손상을 피할 수 있습니다.
이 센서는 로터 블레이드 내부에 마운팅되어 있습니다. IO-Link는 상위 레벨 컨트롤러와의 통신에 사용됩니다. WIL-RM-S-MP 마운팅 키트는 마운팅에 필요합니다(액세서리 참조). 로터 블레이드 하나에 센서 네 개와 마운팅 키트 네 개가 필요합니다.
이 센서는 풍력 터빈 발전기용 블레이드 인텔리전스 로터 블레이드 모니터링 시스템 제품 포트폴리오의 일부입니다.
이 시스템은 주로 로터 블레이드에서 사용하도록 특수 개발된 착빙 탐지, 부하 모니터링, 낙뢰 전류 측정 및 구조 상태 모니터링용 센서로 구성됩니다. 모니터링 솔루션의 모듈형 설계를 사용하면 필요 시 요구 사항에 따라 개별 솔루션을 통합할 수 있습니다. 센서에 따라, 센서 데이터는 IO-Link 통신 모듈을 통해서나 직접 연결을 통해 공통 평가 장치로 전송됩니다. 평가 장치는 즉시 사용 가능한 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리로 제공됩니다(액세서리 참조). 즉시 사용 가능한 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 솔루션의 대안은 가까운 피닉스컨택트 지사에 문의하십시오.
블레이드 인텔리전스 로터 블레이드 모니터링 시스템은 기존 시스템에도 안정적으로 통합할 수 있습니다.
중요 참고 사항
제품을 작동하려면 여러 앱이 필요하며, 그 중 일부는 유료입니다. PLCnext Store에서 앱을 구매하고 다운로드할 수 있습니다.
• BI Framework(무료)
• BI Framework by WOELFEL(무료)
• BI 부하 감지 RMS
WIL-RM-S-P
-
센서
1534629
풍력 터빈 발전기 로터 블레이드의 부하 측정용 센서, IO-Link 통신, 스탠딩 가능, 마운팅 키트로 스크류 마운팅. 마운팅 키트는 별도로 주문할 수 있습니다(액세서리 참조). 작동에 필요한 앱("제품 설명" 참조).
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
빠르고 손쉬운 시작
부하 최적화 제어를 통해 향상된 시스템 효율성
로터 블레이드의 사전 예방적 모니터링을 통해 향상된 시스템 안전
문제 발생 시 빠른 경고 덕분에 예측 수리 가능
긴 시스템 다운타임을 방지하여 비용 절감
Blade Intelligence 제품 포트폴리오의 다른 센서와 조합하여 사용 가능