이 센서는 풍력 터빈 발전기용 Blade Intelligence 로터 블레이드 모니터링 시스템 제품 포트폴리오의 일부입니다. 이 시스템은 로터 블레이드에서 사용하도록 특수 개발된 결빙 감지, 부하 모니터링, 낙뢰 전류 측정, 구조 상태 모니터링용 센서로 필수 구성되어 있습니다. 이 센서는 개별적으로 조합할 수 있습니다. 센서 데이터는 IO-Link 통신 모듈을 통해 범용 평가 유닛으로 전송됩니다. 평가 유닛은 즉시 사용 가능한 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리로 사용할 수 있습니다(액세서리 참조). 즉시 사용 가능한 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 솔루션의 대안은 가까운 피닉스컨택트 지사에 문의하십시오. Blade Intelligence 로터 블레이드 모니터링 시스템은 기존 시스템에도 안정적으로 통합할 수 있습니다.
WIL-LM-SNEXT-S
-
센서
1656690
풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드에서 서지 전류 및 트랜션트 과전압의 실시간 기록을 위한 펄스 측정 장치용 센서. 1 kA … 110 kA 범위의 낙뢰 전류용. 작동에 필요한 앱("제품 설명" 참조).
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
빠르고 손쉬운 시작
로터 블레이드의 사전 예방적 모니터링을 통해 향상된 시스템 안전
문제 발생 시 빠른 경고 덕분에 예측 수리 가능
긴 시스템 다운타임을 방지하여 비용 절감
Blade Intelligence 제품 포트폴리오의 다른 센서와 조합하여 사용 가능