UL 승인 타입 1 SPD 및 IEC 타입 2 서지 보호 플러그, 배리스터 및 열 분리 있음, VAL-US 베이스 부품과 함께 사용, 기계적 및 시각적 결함 경고
북미 전원 공급 시스템용 서지 보호
북미 표준을 준수하는 전원 공급 시스템은 IEC 준수 표준과 크게 다릅니다. 공급 시스템 구성 및 전압과는 별도로 기술 및 규범 요구 사항도 다릅니다. IEC에 따른 서지 보호 장치는 이러한 요구 사항을 준수하지 않습니다. 따라서 특정 SPD가 북미 공급 시스템용으로 제공됩니다. 이는 UL 및 CSA에 따른 북미 표준을 준수합니다.
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 세 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 240/480 V 분할 위상 또는 240/415 V Wye 삼 상 AC용, 4선.
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 네 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 277/480 V AC용, 접지 외 4선.
UL 승인 타입 1 SPD 및 IEC 타입 2 서지 보호 플러그, 배리스터 및 열 분리 있음, VAL-US 베이스 부품과 함께 사용, 기계적 및 시각적 결함 경고
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 네 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 277/480 V AC용, 접지 외 4선.
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 네 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 347/600 및 400/690 V AC Wye용, 접지 외 4선.
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 두 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 120/240 V 분할 위상 AC용, 3선.
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 두 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 240 V AC용, 접지 외 2선.
UL 승인 타입 1 SPD 및 IEC 타입 2 서지 보호 플러그, 배리스터 및 열 분리 있음, VAL-US 베이스 부품과 함께 사용, 기계적 및 시각적 결함 경고
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 세 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 347/600V 및 400/690 V AC, 4선.
이점
- UL 개방형 타입 1 Listed 인증 제품을 사용해 기존 애플리케이션에 손쉽게 통합
- NEMA에 따른 모든 표준 네트워크 구성에 사용 가능
- CE 마킹 덕분에 유럽 전역에서 구매, 사용 및 마운트 가능
- 로컬 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점을 통한 시스템 상태의 손쉬운 모니터링
- CHECKMASTER 2를 사용해 플러그 테스트 가능
북미 공급 시스템용 서지 보호 – VAL-US
제품 포트폴리오 – VAL-US
VAL-US 제품은 북미 및 멕시코에서의 설치 및 시스템을 위한 플러그타입 서지 보호 장치입니다. 또한 이러한 항목은 NEMA 표준에 따른 공급 시스템 구성이 필요한 지역에서 사용됩니다.
VAL-US 시리즈는 광범위한 회로 구성을 포함합니다. 120/240 V 분할 위상 및 277/480 V Wye와 같은 일반 시스템과 120/208/240 V 하이-레그 델타 및 코너 접지 델타와 같은 특수 공급 시스템 구성에 적합한 제품 버전을 사용할 수 있습니다. 베이스 부품은 개별 경로용 플러그를 고정합니다. 통합 원격 표시 접점을 통해 플러그의 상태를 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 플러그에는 시각적 상태 인디케이터가 있는 창이 있습니다. 따라서 과부하된 플러그를 현장에서 직접 식별할 수 있습니다. 베이스 부품과 그에 대응하는 플러그는 서로 코딩되어 있습니다. 따라서 유지 관리 작업 중에 잘못된 교체나 플러그 조작이 방지됩니다.
VAL-US 제품군의 제품은 UL Listed 인증을 받았으며 미국 시장에서 사용하기에 이상적입니다.
CE 마킹이 있는 북미 공급 시스템 구성용 서지 보호
UL 1449에 따른 개방형 타입 1 Listed 서지 보호
VAL-US는 선택의 폭이 가장 넓은 UL "개방형 타입" Listed 서지 보호 장치(SPD)에 해당합니다. "개방형 단자"라고도 부르는 "개방형 타입"은 UL 1449에 소개된 서지 보호 장치의 한 범주입니다. 이러한 범주의 제품을 사용해 DIN 레일 마운트형 SPD가 UL Listed 인증을 획득할 수 있습니다.
VAL-US 시리즈는 UL 개방형 타입 1 Listed 인증을 획득하여 검사자가 설치 및 시스템의 수락 테스트를 훨씬 쉽게 수행할 수 있습니다.
CE 적합성으로 인해 유럽 전역에서 제공되며 그에 따른 사용 및 설치가 가능합니다.