PT PE/S+1X2-24-ST
-
서지 보호 커넥터
2819008
보호 플러그 PT, 서지 전압 장비 보호, 전원 공급 장치용, 시각적 결함 경고, 정격 전압: 24V 및 2-코어 부동 신호 회로, 정격 전압: 24V.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
제품 타입 | 측정 및 제어 기술용 서지 보호 |
제품군 | PLUGTRAB PT |
IEC 카테고리 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
설계 | 수 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
모듈당 전선 쌍 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
어레스터는 다음 소프트웨어 버전의 CHECKMASTER를 사용해 테스트할 수 있습니다: | SW rev. 1.00부터 |
EN 타입 | T3 |
포트 수 | One |
정격전압 UN | 24 V AC |
연결 타입 | 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용) |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.5 Nm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
연결 타입 | 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용) |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.5 Nm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 17.5 mm |
높이 | 44.8 mm |
깊이 | 51.7 mm |
수평 간격 | 1 Div. |
컴플리트 모듈 폭 | 17.7 mm |
컴플리트 모듈 높이 | 90 mm |
컴플리트 모듈 깊이 | 65.5 mm |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
구리 색 | |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
절연 소재 | PA 6.6 |
하우징 소재 | PA 6.6 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
전원 공급 장치 | |
작동 방향 | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
정격 전압 UN | 24 V AC |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC | 34 V AC |
44 V DC | |
정격 부하 전류 IL | 6 A (30 °C) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 1.5 mA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 700 A |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 2 kA |
결합 서지 UOC | 2 kV |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 0.18 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 0.55 kV |
Iamax에서 잔류 전압, (L-N) | ≤ 0.17 kV (입력에 있음) |
Iamax에서 잔류 전압, (L-PE) | ≤ 0.1 kV (입력에 있음) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 1.5 kA |
1 kA | |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 6 A (gG) |
정보 기술 | |
최대 연속 작동 전압 UC | 40 V DC |
28 V AC | |
정격 전류 | 450 mA (45 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 µA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 2 µA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 10 kA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 10 kA |
펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 2.5 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 20 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-라인) | 10 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 20 kA (합계) |
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 23 A |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 55 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | 450 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 55 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 25 V |
In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 55 V |
잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | ≤ 65 V |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
전압 보호 레벨 Up 정적(라인-라인) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
전압 보호 레벨 Up 정적(라인-어스) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω) |
타입 0.2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
타입 0.1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 8 MHz |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 3 MHz |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 600 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 800 kHz |
용량 (코어-코어) | 타입 1.1 nF |
용량 (코어-어스) | 타입 4 pF |
경로당 저항 | 2.2 Ω ±10 % |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
최대 요구 백업 퓨즈 | 500 mA (T) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | A2:2013 |
마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
항목 번호 | 2819008 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL2111 |
GTIN | 4017918819323 |
개당 중량(패키지 포함) | 31.43 g |
개당 중량(패키지 제외) | 25.833 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171602 |
ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 9119892a-b46b-4fe9-9d5b-2bda7424128c |
호환 가능한 제품
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
이점
플러그타입 보호 모듈이 있는 CHECKMASTER 2를 사용한 손쉬운 테스트 및 문서화
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음