지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PT-IQ-1X2-24DC-P - 서지 보호 커넥터
2800772

서지 보호 플러그, 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터(indicator) 있음, 2선 플로팅 신호 회로용. 24 V DC 정격 전압

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

3단계 LED 디스플레이를 사용한 사전 예방적 모니터링
그룹 원격 시그널링을 통해 시스템 컨트롤러에 상태 메시지 통합
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
높은 방전 용량의 MCR 애플리케이션을 위한 최고 수준의 보호