PT 1X2-24AC/FM-ST
-
서지 보호 커넥터
2920094
제품의 세부 정보
제품 타입 | 측정 및 제어 기술용 서지 보호 |
제품군 | PLUGTRAB PT |
IEC 카테고리 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE 요구 사항 클래스 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
설계 | 수 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
모듈당 전선 쌍 | 1 |
정격전압 UN | 24 V AC |
인디케이터/원격 시그널링 | |
스위칭 기능 | N/C 접점 |
최대 작동 전압 Umax. AC | 250 V AC |
최대 작동 전류 Imax | 0.2 A (250 V AC) |
0.2 A (220 V DC) | |
1 A (60V AC) | |
1 A (60 V DC) |
연결 타입 | 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용) |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.8 Nm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 17.7 mm |
높이 | 45 mm |
깊이 | 52 mm |
수평 간격 | 1 Div. |
컴플리트 모듈 폭 | 17.7 mm |
컴플리트 모듈 높이 | 90 mm |
컴플리트 모듈 깊이 | 65.5 mm |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
하우징 소재 | PA 6.6 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
작동 방향 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
최대 연속 전압 UC | 40 V DC |
28 V AC | |
정격 전류 | 450 mA (45 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 µA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 2 µA (직접 접지됨) |
≤ 1 µA (PT 1X2+F-BE 있음) | |
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 10 kA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 10 kA |
펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 20 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-라인) | 10 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 10 kA |
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 23 A (25 °C) |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 70 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (PT 1X2+F-BE 있음) | |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 55 V |
In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 55 V |
잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | ≤ 65 V |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 55 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 55 V (C3 - 10 A) | |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω) |
타입 0.2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 8 MHz |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 3 MHz |
용량 (코어-코어) | 타입 1.1 nF |
용량 (코어-어스) | 타입 4 pF |
경로당 저항 | 2.2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
최대 요구 백업 퓨즈 | 500 mA (T) |
임펄스 내구성(라인-라인) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 10 A | |
임펄스 내구성(라인-어스) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2.5 kA | |
C3 - 100 A | |
교류 전류 전송 용량(라인-어스) | 5 A - 1 s |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
VDE 요구 사항 클래스 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
표준 정보 기술 사양 | |
표준/규정 | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | 2002 |
마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
항목 번호 | 2920094 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | CL2112 |
카탈로그 페이지 | 91페이지(TT-2011) |
GTIN | 4046356153997 |
개당 중량(패키지 포함) | 29.78 g |
개당 중량(패키지 제외) | 27.15 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | afd03ca3-efa4-40bd-85db-4cf36e8c76b1 |
호환 가능한 제품
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
이점
LED를 통한 광학 시그널링을 사용한 영구적인 보호 장치 모니터링
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택
플러그타입 보호 모듈이 있는 CHECKMASTER 2를 사용한 손쉬운 테스트 및 문서화