CLT-10P/2-2-12V-I-P
-
서지 보호 커넥터
1088569
서지 보호 플러그, 2개의 단자대에서 직접 플러그타입, 모듈에 통합 상태 인디케이터 있음, 2선 플로팅 신호 회로용. 정격 전압: 12 V DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
제품 타입 | 측정 및 제어 기술용 서지 보호 |
제품군 | CLIXTRAB |
IEC 카테고리 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 3 |
정격전압 UN | 12 V DC |
연결 타입 | 플러그형 |
치수 도면 |
|
폭 | 10.3 mm |
높이 | 53.25 mm |
깊이 | 81.9 mm |
색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
절연 소재 | PA 6.6+GV 20 % |
하우징 소재 | PA 6.6+GV 20 % |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
작동 방향 | Line-Line & Line-Earth Ground |
최대 연속 작동 전압 UC | 15 V DC |
10 V AC | |
정격 전류 | 600 mA (80 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 150 µA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 10 kA |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 40 V (C1 - 700 V/350 A) |
≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 900 V (C1 - 2 kV / 1 kA) |
≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1050 V (C3 - 100 A) | |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 8.5 MHz/150 Ω) |
입력 감쇠 aE, 비대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 14,5 MHz / 150 Ω) |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 60 MHz |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 비대칭 (신호 접지), 150 Ω 시스템에서 | 타입 60 MHz |
용량 (코어-코어) | 타입 45 pF |
용량(라인-신호 접지) | 타입 30 pF |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
최대 요구 백업 퓨즈 | 630 mA (T) |
임펄스 내구성(라인-라인) | C1 - 700 V / 350 A |
C3 - 100 A | |
임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 2 kV / 1 kA |
C2 – 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1,25 kA | |
펄스 재설정 시간(라인-어스) | ≤ 30 ms |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 5g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
10g (하프-사인 / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
5g (하프-사인 / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
진동(작동) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | 2000 + 정오표 2001 + A1:2008, 수정됨 + A2:2012 |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
항목 번호 | 1088569 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL2171 |
GTIN | 4055626889832 |
개당 중량(패키지 포함) | 46.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 27.3 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 00a6a330-7b30-4fdc-80b5-8231fa992db7 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.897 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
FBS 2-5 - 플러그-인 브리지 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - 원격 시그널링 모듈 트랜스미터 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - 원격 시그널링 모듈 리시버 1193571
-
CHECKMASTER 2 - 테스트 장치 2905256
-
CM 2-PA-CLT - 테스트 장치 어댑터 1183360
-
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 테스트 어댑터 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
S-MT - 스위치 잠금 3247954
-
P-DI - 분리 플러그 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - 엔드 커버 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - 엔드 커버 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - 엔드 커버 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809997
이점
플러그타입 서지 보호가 있는 푸쉬-인 단자대를 사용한 손쉬운 설치
통합 과부하 방지 기능이 있는 고성능 보호 회로를 사용한 뛰어난 시스템 가용성
디지털 인프라에 통합하기 위한 옵션 원격 시그널링을 통한 빠르고 쉬운 진단
2개의 단자대만 사용 - 전체 폭 10.3 mm의 단자대 2개만 사용하여 2개의 신호 경로 보호
미래 경쟁력 보장 - DB RIL 819.0808 철도 지침과 같은 국제 표문 및 지침 충족